SPC 5/ 3-STCL-7,62 BD:L-SERD
-
Kretskortplugg
1859068
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 3, artikkelserie: SPC 5/..-STCL, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 5, kobling: Clipslås, festemetode: Click & Lock festeskyver, forpakningstype: pakket i kartong
Produktdetaljer
Produkttype | Kretskortplugg |
Produktserie | SPC 5/..-STCL |
Produktserie | COMBICON Connectors L |
Poltall | 3 |
Delingsmål | 7,62 mm |
Antall rekker | 1 |
Festeflens | Click & Lock festeskyver |
Egenskaper | |
Nominell strøm IN | 32 A |
Nominell spenning UN | 1000 V |
Gjennomgangsmotstand | 0,8 mΩ |
Merkespenning (III/3) | 1000 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 8 kV |
Merkespenning (III/2) | 1000 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 8 kV |
Merkespenning (II/2) | 1000 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 6 kV |
Tilkoblingsteknikk | |
Byggeform | Standard |
Pluggforbindersystem | COMBICON PC 5 |
Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
Kontakttype | Bøssing |
Lås | |
Låsetype | Clipslås |
Festeflens | Click & Lock festeskyver |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
Tilkoblingsretning leder/kretskort | 0 ° |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 8 |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Prøvedor a x b / diameter | 4,3 mm x 4,0 mm / 4,0 mm |
Avisoleringslengde | 15 mm |
Informasjon om endehylser uten isolasjonskrage | |
anbefalt krympetang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
endehylser uten isolasjonskrager, i henhold til DIN 46228‑1 | Tverrsnitt: 0,5 mm²; Lengde: 10 mm ... 15 mm |
Tverrsnitt: 0,75 mm²; Lengde: 10 mm ... 15 mm | |
Tverrsnitt: 1 mm²; Lengde: 10 mm ... 15 mm | |
Tverrsnitt: 1,5 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm | |
Tverrsnitt: 2,5 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm | |
Tverrsnitt: 4 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm | |
Tverrsnitt: 6 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm | |
Informasjon om endehylser med isolasjonskrage | |
anbefalt krympetang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
endehylser med isolasjonskrager, i henhold til DIN 46228‑4 | Tverrsnitt: 0,5 mm²; Lengde: 10 mm ... 15 mm |
Tverrsnitt: 0,75 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm | |
Tverrsnitt: 1 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm | |
Tverrsnitt: 1,5 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm | |
Tverrsnitt: 2,5 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm | |
Tverrsnitt: 4 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm |
Materialdata - kontakt | |
Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overflatetilstand | varmdyppefortinnet |
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Materialdata - hus | |
Farge (Hus) | grønn (6021) |
Isolasjonsmaterial | PA |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
Materialangivelser -betjeningselement | |
Farge (Betjeningselement) | oransje (2003) |
Isolasjonsmaterial | PA |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Målskisse |
|
Delingsmål | 7,62 mm |
Bredde [w] | 30,86 mm |
Høyde [h] | 19,8 mm |
Lengde [l] | 38,45 mm |
Merknad til drift | COMBICON pluggforbindere er, i henhold til DIN EN 61984, pluggforbindere uten koblingseffekt (COC). Ved korrekt bruk skal de aldri plugges eller skilles når de er spenningsførende eller under last. |
Ledertilkobling | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Gjentatte tilkoblinger og frigjøringer | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Strekkprøve | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi | 0,2 mm² / entrådet / > 10 N |
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N | |
10 mm² / entrådet / > 90 N | |
6 mm² / flertrådet / > 80 N | |
Plugg- og trekkrefter | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Resultat | Test bestått |
Antall sykluser | 50 |
Innstikkskraft pr. pol ca. | 8 N |
Trekkraft pr. pol ca. | 6 N |
Bestandighet for skrift | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Test bestått |
Polarisering og koding | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultat | Test bestått |
Visuell kontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Målekontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Levetidstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå | 7,3 kV |
Gjennomgangsmotstand R1 | 0,8 mΩ |
Gjennomgangsmotstand R2 | 0,8 mΩ |
Pluggsykluser | 50 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
Klimatisk test | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosjonspåkjenning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus |
Varmepåkjenning | 100 °C/168 h |
Holdevekselspenning | 3,31 kV |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Termisk test | Testgruppe C | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrollert poltall | 12 |
Isolasjonsmotstand | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
Temperatursykluser | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Luft- og krypavstander | | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 1000 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 8 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 8 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/3) | 12,5 mm |
Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 1000 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 8 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 8 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/2) | 8 mm |
Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 1000 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 6 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 5,5 mm |
minimumsverdi krypavstand (II/2) | 5,5 mm |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Artikkelnummer | 1859068 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAA |
Produktnøkkel | AADFBF |
GTIN | 4055626079332 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 16,394 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 16,19 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
Det automatisk låsende Click-and-Lock-systemet beskytter mot utilsiktet skille
600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo