PTSM 0,5/ 5-PI-2,5 BK - Kretskortpluggforbinder
1709438

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: PTSM 0,5/..-PI, delingsmål: 2,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON PTSM, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Høy strømledeevne på 6 A ved meget små dimensjoner
Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel