PTDA 1,5/12-PH-3,5 - Kretskortplugg
1725237

produktserie COMBICON Connectors S
tverrsnitt 1,5 mm2
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 240 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 12, antall rekker: 1, poltall: 12, antall tilkoblinger: 24, artikkelserie: PTDA 1,5/..-PH, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, pin-layout: Lineær dobbelpinning, stikksystem: COMBICON PST 1,0, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Avrundet byggform for individuell utstyrsdesign