produktserie COMBICON Connectors M
tverrsnitt 2,5 mm2
tilkoblingstype Hendel-push-in-tilkobling
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 17, artikkelserie: LPC 2,5/..-STF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Hendel-push-in-tilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong