IC 2,5/17-STGF-5,08 - Kretskortplugg
1825653

produktserie COMBICON Connectors M
tverrsnitt 2,5 mm2
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 17, antall rekker: 1, poltall: 17, antall tilkoblinger: 17, artikkelserie: IC 2,5/..-STGF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling for kabel-kabel-forbindelse, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter