UL Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20210715Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
300 V | 8 A | 26 - 16 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20210715Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | 26 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 8 A | 26 - 16 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40053722Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |