Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 16 mm2, farge: grå, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Ag, kontakttype: Stift, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: IPC 16/..-STF-SH, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 16, Elektriske egenskaper: skjermet, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong