Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 LP5-14 - Kretskortpluggforbinder
1294391

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 2, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: HSCP-SP 2,5-.., delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: HSC 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Farge fjæråpnere: svart, svart / svart, svart

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Brukervennlig fronttilkoblingsplugg for høy kontakttetthet