GMVSTBR 2,5 HV/ 6-STF-7,62
-
Kretskortplugg
1999932
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall: 6, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: GMVSTBR 2,5 HV/..-STF, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong
Produktdetaljer
Produkttype | Kretskortplugg |
Produktserie | GMVSTBR 2,5 HV/..-STF |
Produktserie | COMBICON Connectors M |
Byggform | Standard |
Poltall | 6 |
Delingsmål | 7,62 mm |
Antall tilkoblinger | 6 |
Antall rekker | 1 |
Antall potensialer | 6 |
Type montering | Skruflens |
Egenskaper | |
Nominell strøm IN | 12 A |
Nominell spenning UN | 630 V |
Merkespenning (III/3) | 500 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 6 kV |
Merkespenning (III/2) | 630 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 6 kV |
Merkespenning (II/2) | 1000 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 6 kV |
Tilkoblingsteknikk | |
Byggeform | Standard |
Pluggforbindersystem | COMBICON MSTB 2,5 HC |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Kontakttype | Bøssing |
Lås | |
Låsetype | Skrukobling |
Type montering | Skruflens |
Tiltrekkingsmoment | 0,3 Nm |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling med trekkhylse |
Tilkoblingsretning leder/kretskort | 90 ° |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 1 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Prøvedor a x b / diameter | 2,8 mm x 2,4 mm / 2,5 mm |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Drivenhetsform skrutrekkerhode | Langsgående slisse (L) |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Informasjon om endehylser uten isolasjonskrage | |
anbefalt krympetang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Informasjon om endehylser med isolasjonskrage | |
anbefalt krympetang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Materialdata - kontakt | |
Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overflatetilstand | varmdyppefortinnet |
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Materialdata - hus | |
Farge (Hus) | grønn (6021) |
Isolasjonsmaterial | PA |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
Målskisse |
|
Delingsmål | 7,62 mm |
Bredde [w] | 56,16 mm |
Høyde [h] | 27,5 mm |
Lengde [l] | 15 mm |
Flens | |
Tiltrekkingsmoment | 0,3 Nm |
Merknad til drift | COMBICON pluggforbindere er, i henhold til DIN EN 61984, pluggforbindere uten koblingseffekt (COC). Ved korrekt bruk skal de aldri plugges eller skilles når de er spenningsførende eller under last. |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Luft- og krypavstander | | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 500 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 6 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 5,5 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/3) | 6,3 mm |
Merknad til tilkoblingstverrsnitt | Med tilkoblet leder 4 mm² (entrådet). |
Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 630 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 6 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 5,5 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/2) | 5,5 mm |
Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 1000 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 6 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 5,5 mm |
minimumsverdi krypavstand (II/2) | 5,5 mm |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Artikkelnummer | 1999932 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAA |
Produktnøkkel | AACAMI |
GTIN | 4017918981310 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 16,66 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 15,623 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo