Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

FRONT-MC 1,5/17-STF-3,81 - Kretskortpluggforbinder
1851009

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 17, antall rekker: 1, poltall: 17, antall tilkoblinger: 17, artikkelserie: FRONT-MC 1,5/..-STF, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning