DFMC 1,5/ 7-STF-3,5 - Kretskortplugg
1790344

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 14, antall rekker: 2, poltall: 7, antall tilkoblinger: 14, artikkelserie: DFMC 1,5/..-STF, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Plugges i basislisten, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON DFMC 1,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet