cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20071007Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
250 V | 8 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 |
VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking
Godkjennings-ID: 40040694Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |