Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

BCP-350- 2 GN - Kretskortplugg
5441207

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønnhvit, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: BCP, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: BASICLINE 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Åpner for tilkobling av to ledere