Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

ZFKKDSA 1,5C-5,0- 6 - Printmodul
1706919

Kretskortmodul, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 12, antall rekker: 2, poltall pr. rekke: 6, artikkelserie: ZFKKDS(A) 1,5C, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,7 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall