produktserie COMBICON Terminals S
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 3,5 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
monteringstype Bølgelodding
Kretskortmodul, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: SPTAF 1/..-IL, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong