Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SPT 5/ 4-V-7,5 3RZ MCGN-BU - Printmodul
1108527

Kretskortmodul, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: SPT 5/..-V, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: flerfarget, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 4,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort