Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PTSM 0,5/ 7-2,5-H SMD WH R44 - Printmodul
1814689

Kretskortmodul, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, antall potensialer: 7, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 7, artikkelserie: PTSM 0,5/..-H-SMD WH, delingsmål: 2,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: SMD lodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: signalhvit, Pin-layout: Lineær padgeometri, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Hvit utførelse: Fargestabil ved lodding og i bruk
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Høy strømledeevne på 6 A ved meget små dimensjoner
Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Ekstra loddeankre reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger