PTDA 1,5/11-3,5 - Printmodul
1725029

produktserie COMBICON Terminals S
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 3,5 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
monteringstype Bølgelodding

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 240 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 11, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 11, artikkelserie: PTDA 1,5/, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Avrundet byggform for individuell utstyrsdesign
Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger