Kretskortmodul, nominell strøm: 13,5 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 12, antall rekker: 2, poltall pr. rekke: 6, artikkelserie: MKKDSN 1,5, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!