Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MKDSO 5/ 3-L-6,35 HT BK MST TS - Printmodul
1736900

Kretskortmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: MKDSO 5/..-L, delingsmål: 6,35 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: Z2L Pozidriv med langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer








Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere