MKDSO 2,5/ 3-L BU VPE100
-
Printmodul
2853873
Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: MKDSO 2,5/..-L, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: blå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1. Artikkel med pinutgang på siden
Produktdetaljer
Produkttype | Kretskortmodul |
Produktserie | MKDSO 2,5/..-L |
Produktserie | COMBICON Terminals M |
Byggform | Printmodulblokk loddrett på kretskortet |
Poltall | 3 |
Delingsmål | 5 mm |
Antall tilkoblinger | 3 |
Antall rekker | 1 |
Antall potensialer | 3 |
Pinlayout | Lineær pinning |
Antall loddepinner per potensial | 1 |
Egenskaper | |
Nominell strøm IN | 24 A |
Nominell spenning UN | 400 V |
Merkespenning (III/3) | 250 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
Merkespenning (III/2) | 400 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
Merkespenning (II/2) | 630 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
Tilkoblingsteknikk | |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling med trekkhylse |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Monteringstype | Bølgelodding |
Pinlayout | Lineær pinning |
Materialdata - kontakt | |
Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overflatetilstand | galvanisk fortinnet |
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) | Tinn (5 - 7 µm Sn) |
Metalloverflate tilkoblingspunkt (mellomsjikt) | Nikkel (2 - 3 µm Ni) |
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) | Tinn (5 - 7 µm Sn) |
Metalloverflate loddeområde (mellomsjikt) | Nikkel (2 - 3 µm Ni) |
Materialdata - hus | |
Farge (Hus) | blå (5015) |
Isolasjonsmaterial | PA |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
Merknad for bruk | For å oppnå sikker ledertilkobling skal definert tiltrekkingsmoment alltid overholdes. Rekkeklemmene må støttes opp når lederen kobles til (monteres) (posisjoneres med hånden, støttes på huset). |
Målskisse |
|
Delingsmål | 5 mm |
Lengde [l] | 15,3 mm |
Bygghøyde | 18 mm |
Loddepinnelengde [P] | 3,5 mm |
Stiftmål | 0,8 x 1 mm |
Kretskortdesign | |
Borehulldiameter | 1,4 mm |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Strekkprøve | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi | 0,14 mm² / entrådet / > 10 N |
0,14 mm² / flertrådet / > 10 N | |
2,5 mm² / entrådet / > 50 N | |
2,5 mm² / flertrådet / > 50 N |
Oppvarmingstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Krav oppvarmingstest | Summen av omgivelsestemperatur og oppvarming av kretskorttilkoblingsklemmen skal ikke overskride øvre grensetemperatur. |
Korttidsstrømsikkerhet | |
Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Isolasjonsmotstand | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
Luft- og krypavstander | | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 250 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/3) | 3,2 mm |
Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 400 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/2) | 2 mm |
Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 630 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (II/2) | 3,2 mm |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 5 s |
Aldring | |
Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Avhengig av strømbelastnings-/deratingkurven) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Artikkelnummer | 2853873 |
Pakkestørrelse | 100 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 100 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | ACHADA |
Produktnøkkel | ACHADA |
GTIN | 4017918456498 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 5,873 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 5,105 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
Dine fordeler
Vedlikeholdsfri og vibrasjonssikker takket være Reakdyn-prinsippet eller fjærende elementer
Printmodulen står ortogonalt på kretskortet
Skrutilkobling som er velkjent og velprøvd over hele verden
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo