MKDSC 5/ 6-7,62 GY BDNZ2202857
-
Printmodul
1993048
Kretskortmodul, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 6, artikkelserie: MKDSC 5, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Innpressingsteknikk, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5,1 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong
Produktdetaljer
Dine fordeler
Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere