MKDS 5/ 8-9,5 Z1LBD:BA-,PE SO - Printmodul
1709014

Kretskortmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 8, artikkelserie: MKDS 5, delingsmål: 9,52 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: Z1L Pozidriv med langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere