FKDSO 2,5/ 2-L GY US-GND - Printmodul
1307106

Kretskortmodul, nominell strøm: 22 A, merkespenning (III/2): 250 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: FKDSO 2,5/..-L, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1. Variant med trykk, artikkel med pinutgang på venstre side

Produktdetaljer









Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Push-in-teknologi for rask og enkel kabling
Plassering av klemmen ortogonalt på kretskortet for optimal tilgjengelighet i skinnemonterbare enheter