FK-MPT 0,5/ 5-3,5 - Printmodul
1891098

Kretskortmodul, nominell strøm: 4 A, merkespenning (III/2): 250 V, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 5, artikkelserie: FK-MPT 0,5/..-V, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort