UL Recognized
Godkjennings-ID: E60425-2024-07-11Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
600 V | 22 A |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-2024-07-11Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 22 A | |||
C | ||||
300 V | 22 A | |||
D | ||||
600 V | 5 A |