Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MCV 1,5/13-GF-3,5 P20 THR R88 - Kretskortbasislist
1329741

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 13, artikkelserie: MCV 1,5/..-GF-THR, delingsmål: 3,5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: Belte med bredde 88 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker