Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 16 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Ag, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 7, antall rekker: 1, poltall: 7, antall tilkoblinger: 7, artikkelserie: IPCV 16/..-GF, delingsmål: 10,16 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 3, stikksystem: COMBICON PC 16, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong