Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 12, antall rekker: 1, poltall: 12, antall tilkoblinger: 12, artikkelserie: ICV 2,5 HC/..-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong