cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19931013Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 20 A | ||
Usegroup F | ||||
kun USR-anvendelse | 300 V | 20 A | ||
Usegroup D | ||||
Alternativ 1 | 300 V | 10 A |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40050079Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 16 A |