DMCV 1,5/19-G1F-3,5-LR P26THR - Kretskortbasislist
1875013

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 38, antall rekker: 2, poltall: 19, antall tilkoblinger: 38, artikkelserie: DMCV 1,5/..-G1F-THR, delingsmål: 3,5 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON DFMC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Lock and Release-kobling, festemetode: Lock & Release, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Automatisk feste og intuitiv frigjøring takket være fargede Lock-and-Release-hendler
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Små komponenter for bruk der plassen er begrenset