DMCV 0,5/12-G1-2,54 SMD R72 - Kretskortbasislist
1845276

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Stift, antall potensialer: 24, antall rekker: 2, poltall: 12, antall tilkoblinger: 24, artikkelserie: DMCV 0,5/..-G1-SMD, delingsmål: 2,54 mm, montering: SMD lodding, pin-layout: Lineær padgeometri, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON DFMC 0,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 72 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
Konstruert for integrering i SMT-prosessen
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Små komponenter for bruk der plassen er begrenset