CCA 2,5/17-G P20 THR - Kretskortbasislist
1836492

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 17, antall rekker: 1, poltall: 17, antall tilkoblinger: 17, artikkelserie: CCA 2,5/..-G, delingsmål: 5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under: Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen