Field Controller med PCI-interface
Basisvarianten til våre Field Controller - FC 200 PCI - tilhører ytelsesklassen 200 i våre styringsløsninger (ILC 200 IB, ILC 200 UNI, IBS ISA FC/I-T, IB ST 24 RFC-T). Den utvider standard PC-er med en fullstendig styring i henhold til IEC 61131-3 med parametriseringsminne, ekstra minne for remanente data og direkte inn-/utganger.
For avbruddsfri drift av INTERBUS-systemet er det mulig å koble til en ekstern 5 V-spenningsforsyning.
For en gjennomgående konfigurasjon og programmering integreres Field Controller i det gjennomgående styringskonseptet til Phoenix Contact ved hjelp av programmeringsomgivelsene PC WORX 3 Dermed kan den ytelsessterke slot-PLS-en programmeres på alle fem IEC 61131-3-språk.
På denne måten forener Field controller viktige egenskaper som sanntidsevne, sikkerhet og enkel programmering med datamaskinens fleksiblitet. I forbindelse med styringsoppgaver tilbyr den dermed yteevne i sanntid som fungerer selvstendig og hostuavhengig.
PC-systemet er dermed klart for visualisering av prosessignaler og parametere som er koblet til via INTERBUS. Det finnes en standardisert kobling til forskjellige visualiseringspakker via OPC-grensesnittet.
FC 200 PCI
-
Kontrollpanel
2730666
Field Controller, med potensialskille, inkl. operativsystem generasjon 4 for IEC-61131-runtimesystem for PC WORX, PC-tilkoblingsmodul i PCI-format
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger