PSR-SCP- 24DC/TS/SDOR4/4X1
-
Tilleggsmodul
2986096
Releutgangstilleggsmodul for PSR-TRISAFE-M med fire sikre releutgangskontakter (etter ønske fire 1- eller to 2 kanals relekontakter), fire signalutganger, opptil SIL 3, kat.4/PLe, SIL 3, EN 50156, pluggbare skrutilkoblingsklemmer
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Produkttype | Kontaktor/solid-state-relé |
Anvendelse | Tilleggsmodul PSR-TRISAFE-M |
Styring | 1- og 2 kanals |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Tider | |
Reaksjonstid | maks. 50 ms |
Gjenopprettingstid | < 10 s |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 3932 mW (opptil 40 °C omgivelsestemperatur, ved m = 4, n = 4, ILast = 4 A, ISignalisere = 50 mA) |
1532 mW (opptil 55 °C omgivelsestemperatur, ved m = 4, n = 4, ILast = 1 A, ISignalisere = 50 mA) | |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Grensesnitt | Monteringsskinne-TBUS, tilkobles mastermodulen, inngår i leveransen |
Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
Merkestøtspenning/isolering | 4 kV / grunnisolering av strømkretsene for utgangskontakter (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) seg i mellom; 6 kV / sikkert skille, forsterket isolering av strømkretsene for utgangskontakter (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) mot de andre strømkretsene |
Forsyning | |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 18 V DC ... 30 V DC (inkl. alle toleranser, inkl. ripple) |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC (Forsyning via PSR-TBUS) |
Merke-styrematestrøm IS | Forsyning via PSR-TBUS |
74 mA (ved 24 V DC, releutganger satt) | |
54 mA (ved 24 V DC, releutganger ikke satt) | |
Beskyttelseskobling | ja, innenfor rammen av driftsspenningsgrensene |
Statusindikator | 1 x LED (grønn), 1 x LED (rød) |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC |
24 V DC | |
Min. koblingsspenning | 5 V AC/DC |
Varig grensestrøm | 4 A (se deratingkurve) |
Maks. innkoblingsstrøm | 6 A |
Min. innkoblingsstrøm | 5 mA |
Koblingskapasitet (3600/h koblingsforløp) | 3 A (230 V (AC 15)) |
5 A (24 V (DC13)) | |
Utgangssikring | 6 A gL / gG |
Reaksjonstid | maks. 50 ms |
Relé | |
Beskrivelse av utgang | Relekontakter, sikkerhetsrettede N/O-er |
Antall utganger | 4 (enkanals) |
2 (tokanals, parvis koblet) | |
Kontaktutførelse | Fire releutgangskontakter |
Kontaktmaterial | AgSnO2 (fra HW03) AgCuNi +0,2 ... 0,4 μm Au (til HW02) |
Koblingsspenning | min. 12 V AC/DC (fra HW 03) |
min. 5 V AC/DC (til HW02) | |
maks. 250 V AC/DC (Informasjon om moduler fra HW03 finnes i kapittel «Relédata» i brukerhåndboken.) | |
Koblingsstrøm | min. 3 mA (fra HW 03) |
min. 5 mA (til HW02) | |
Koblingseffekt | min. 60 mW |
Koblingsegenskaper i henhold til IEC 60947-5-1 | 2 A (AC15) |
4 A (DC13) | |
Varig grensestrøm | 4 A (se derating) |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblingsforløp |
Utgangssikring | 4 A (gL/gG) |
Statusindikator | 4 x LED (grønn) |
Signalisere | |
Beskrivelse av utgang | digital |
Antall utganger | 4 |
Spenning | 24 V DC (Forsyning gjennom A1/A2) |
Varig grensestrøm | 50 mA |
Beskyttelseskobling | ja, innenfor rammen av driftsspenningsgrensene |
Kortslutningsbeskyttelse | Ja |
Tilkoblingsteknikk | |
pluggbar | ja |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farge | gul |
Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
Sikkerhetstekniske data | |
Stoppkategori | 0 |
Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 1 (1-kanals parametrisering) |
4 (2-kanals parametrisering) | |
Performance level (PL) | c (1-kanals parametrisering) |
e (2-kanals parametrisering) | |
Sikkerhetstekniske data: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | maks. 3 (Referanse IEC 61508) |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (1-kanals parametrisering) |
3 (2-kanals parametrisering) | |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (1-kanals parametrisering) |
3 (2-kanals parametrisering) | |
Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (1-kanals parametrisering) |
3 (2-kanals parametrisering) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (se derating) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Innsatshøyde | maks. 2000 m (se vedlegg „ bruk av PSR-TRISAFE-moduler over 2000 moh. NN") |
Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til) |
Støt (drift) | 10g (Δt = 11 ms, tre støt pr. romretning) |
10g (Δt = 16 ms, varig støt, 1000 støt pr. romretning) | |
Vibrasjon (drift) | 2g |
Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 108 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (opptil 3500 m over havet) |
Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsposisjon | på vannrett monteringsskinne |
Artikkelnummer | 2986096 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDNA |
Produktnøkkel | DNA332 |
GTIN | 4046356536554 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 201,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 140 g |
Tolltariffnummer | 85371098 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) |
Kompatible produkter
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Startsett 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Minnemodul 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
SAFECONF - Konfigurasjonspakke 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2707437
-
PSR-TBUS - T-konnektor 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Filterklemme 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Filterklemme 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Kopi- og slettestasjon 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Datagrensesnitt 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Datagrensesnitt 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Datagrensesnitt 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Datagrensesnitt 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Datagrensesnitt 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - T-konnektor 1326060
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo