HCS-T MINI 1W C C C 7035 - Elektronikkhus
2203131

Håndholdt hus T-Mini lysegrått, består av to halvskåler med skruer, front fordypet 1,1 mm, med vindu og tastaturspor

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Egnet for mobilt håndholdt utstyr
Enkel integrering av LCD-displayer og folietastaturer
Ergonomisk husform, rett eller trinndelt
Rask montering takket være modulær konstruksjon

Ofte stilte spørsmål


Hvilken IP-beskyttelsesgrad kan jeg oppnå med de håndholdte husene HCS?

Ved bruk av tilbehøret har HCS beskyttelsesgrad IP54. Dette innebærer at den er helt berøringssikker. I tillegg er elektronikken din beskyttet mot skadelige mengder støv og vannsprut fra alle sider. For dette velger du tetning (HCS … Seal) under «Tilbehør».


Hvordan kan jeg feste displayet i huset?

Displayet festes enkelt med festesettene. Festesettene finner du under «Tilbehør». Du kan også enkelt sette sammen huset i konfiguratoren. Da vises det passende festesettet. Konfiguratoren finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nett... Se mer

Displayet festes enkelt med festesettene. Festesettene finner du under «Tilbehør». Du kan også enkelt sette sammen huset i konfiguratoren. Da vises det passende festesettet. Konfiguratoren finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nettsiden vår.

Vis mindre

Kan jeg få laget individuelle utskjæringer i det håndholdte huset?

Ja, utskjæringer og andre individuelle tilpasninger er mulig. Vår service-senter hjelper deg med dette. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår, og bruk kontaktskjemaet.


Kan folietastaturet også utformes individuelt?

Ja, folietastaturene kan utformes individuelt med konfiguratoren vår. Den finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nettsiden vår. Alternativt står også service-senteret vårt til disposisjon. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nett... Se mer

Ja, folietastaturene kan utformes individuelt med konfiguratoren vår. Den finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nettsiden vår. Alternativt står også service-senteret vårt til disposisjon. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår, og bruk kontaktskjemaet.

Vis mindre

Finnes det også en støtbeskyttelse til det håndholdte huset?

Ja, støtbeskyttende hylstre fås på forespørsel.


Hva slags verktøy trenger jeg for å montere det håndholdte huset?

For montering av HCS trengs det en stjerneskrutrekker PH 0 . Denne finner du under «Tilbehør» eller under artikkelnummer 1212558. Skal det i tillegg monteres et display, trengs det også en torx T6.


Hvilken tilkoblingsteknikk kan brukes i det håndholdte huset?

Takket være panelene på frontsiden har det håndholdte huset god plass for omfattende tilkoblingsteknikk. Fra SPE- via SAC-plugger til klassiske RJ45-bøssinger kan det integreres mange ulike tilkoblingsteknologier. Ta kontakt med vårt service-senter. ... Se mer

Takket være panelene på frontsiden har det håndholdte huset god plass for omfattende tilkoblingsteknikk. Fra SPE- via SAC-plugger til klassiske RJ45-bøssinger kan det integreres mange ulike tilkoblingsteknologier. Ta kontakt med vårt service-senter. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår, og bruk kontaktskjemaet.

Vis mindre