HCS-C MEDIUM 1W C 1 C 7035 - Elektronikkhus
2203162

Håndholdt hus C-Medium lysegrått, består av to halvskåler, deksler oppe på forsiden med skruer, front fordypet 1,1 mm, med vindu og tastaturspor

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Egnet for mobilt håndholdt utstyr
Enkel integrering av LCD-displayer og folietastaturer
Ergonomisk husform, rett eller trinndelt
Rask montering takket være modulær konstruksjon

Ofte stilte spørsmål


Hvordan kan jeg feste displayet i huset?

Displayet festes enkelt med festesettene. Festesettene finner du under «Tilbehør». Du kan også enkelt sette sammen huset i konfiguratoren. Da vises det passende festesettet. Konfiguratoren finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nett... Se mer

Displayet festes enkelt med festesettene. Festesettene finner du under «Tilbehør». Du kan også enkelt sette sammen huset i konfiguratoren. Da vises det passende festesettet. Konfiguratoren finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nettsiden vår.

Vis mindre

Kan jeg få laget individuelle utskjæringer i det håndholdte huset?

Ja, utskjæringer og andre individuelle tilpasninger er mulig. Vår service-senter hjelper deg med dette. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår, og bruk kontaktskjemaet.


Kan folietastaturet også utformes individuelt?

Ja, folietastaturene kan utformes individuelt med konfiguratoren vår. Den finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nettsiden vår. Alternativt står også service-senteret vårt til disposisjon. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nett... Se mer

Ja, folietastaturene kan utformes individuelt med konfiguratoren vår. Den finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nettsiden vår. Alternativt står også service-senteret vårt til disposisjon. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår, og bruk kontaktskjemaet.

Vis mindre

Finnes det også en støtbeskyttelse til det håndholdte huset?

Ja, støtbeskyttende hylstre fås på forespørsel.


Hva slags verktøy trenger jeg for å montere det håndholdte huset?

For montering av HCS trengs det en stjerneskrutrekker PH 0 . Denne finner du under «Tilbehør» eller under artikkelnummer 1212558. Skal det i tillegg monteres et display, trengs det også en torx T6.


Hvilken tilkoblingsteknikk kan brukes i det håndholdte huset?

Takket være panelene på frontsiden har det håndholdte huset god plass for omfattende tilkoblingsteknikk. Fra SPE- via SAC-plugger til klassiske RJ45-bøssinger kan det integreres mange ulike tilkoblingsteknologier. Ta kontakt med vårt service-senter. ... Se mer

Takket være panelene på frontsiden har det håndholdte huset god plass for omfattende tilkoblingsteknikk. Fra SPE- via SAC-plugger til klassiske RJ45-bøssinger kan det integreres mange ulike tilkoblingsteknologier. Ta kontakt med vårt service-senter. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår, og bruk kontaktskjemaet.

Vis mindre