BLADE INTELLIGENCE er en modulær løsning for overvåking av rotorblader i vindanlegg. Koblingsutstyrskombinasjonen WIL-BI finnes i forskjellige varianter. Den kan også helt problemfritt integreres i eksisterende anlegg. Nødvendige sensorer og tilkoblingsledninger finnes som tilbehør. Nødvendig tilbehør varierer etter artikkelvariant.
WIL-BI-LIRS-868-00
-
Koblingsutstyrkombinasjon
1393531
Evalueringsenhet for sensordata for gjenkjenning av is, lynstrømmåling, lastovervåking og strukturovervåking, inkludert applikasjonsprogram. Kommunikasjon via Modbus/TCP og PROFINET. Sensorkommunikasjon via 868 MHz frekvensbånd. Leveranseomfang, se fanearket "Tekniske spesifikasjoner".
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Tidsnok gjenkjenning av skader og optimaliserte vedlikeholdsintervaller grunnet kontinuerlig overvåking
Enkel implementering i tilgjengelige anlegg takket være åpne grensesnitt
Fjerntilgang gjør at vedlikeholdstiltak kan planlegges og parametriseringen tilpasses
Optimal tilgjengelighet for vindanlegg også ved ekstreme forhold