Sett med 60 koblingsreleer Det sikre koblingsreleet kobler digitale utgangssignaler fra feilsikre kontrollere til perifert utstyr for å oppnå galvanisk skille og tilpasning av effekt. Det sikre koblingsreleet kan brukes i Low-Demand-applikasjoner. Det sikre koblingsreleet avbryter strømkretser sikkerhetsrettet.
PSR-PE20-1NO-24DC-SC-SET60
-
Koblingsrelé
1272930
Sett med 60 koblingsreleer for SIL 3 Low-Demand-anvendelser, kobler digitale utgangssignaler til periferi, 1 aktiveringsstrømkrets uten forsinkelse, Safe-State-Off-anvendelser, testpulsfilter, pluggbar skrumodul
Produktdetaljer
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Produkttype | Koblingsrelé |
Produktserie | PSRclassic |
Anvendelse | Kobles pålitelig ut |
Low Demand | |
Styring | Enkanals |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblingsforløp |
Reletype | Elektromekanisk relé etter IEC/EN 61810 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Tider | |
Typ. tiltrekkingstid ved Us | < 70 ms (ved styring via A3 ved US) |
Typisk løsetid | < 50 ms (ved krav via A3 ved Us) |
Gjenopprettingstid | 500 ms |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,36 W (UB = 26,4 V, US = 24 V, IS = 40 mA, IL² = 16 A, Rcontact = 0,075 Ω) |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
Merkestøtspenning/isolering | Sikkert skille, forsterket isolering 6,4 kV mellom 250 V laststrømskrets og 24 V logikkrets |
Basisisolering 4 kV mellom alle strømforløp og hus | |
Forsyning | |
Betegnelse | 3/4 |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -10 % ... +10 % |
Merke-styrematestrøm IS | 40 mA |
Inngangseffekt på US | 960 mW |
Innkoblingsstrøm | typ. 100 mA (Δt = 10 ms ved Us) |
Filtertid | 1 ms (ved spenningsfall på Us) |
Beskyttelseskobling | Seriell polaritetsbeskyttelse; Suppressordiode, 38,6 V / 600 W (kontakter 3/4) |
Relé: Aktiveringskrets (5/6) | |
Beskrivelse av utgang | 3 NO seriekoblet, uten forsinkelse, jordpotensialfri |
Antall utganger | 1 (sikkerhetsrelatert) |
Kontaktutførelse | 1 aktiveringskrets |
Kontaktmaterial | AgSnO2, forgylt |
Koblingsspenning | min. 12 V DC |
maks. 250 V AC/DC (Vær oppmerksom på lastkurve) | |
Koblingseffekt | min. 120 mW |
Innkoblingsstrøm | min. 10 mA |
maks. 4 A | |
Varig grensestrøm | 4 A (Low demand) |
Kvadr. sumstrøm | 16 A2 (Low-Demand, vær oppmerksom på derating) |
Koblingsfrekvens | 1 Hz |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblingsforløp |
Utgangssikring | 4 A gL / gG (for Low-Demand-applikasjoner) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,6 Nm |
Statusindikator | 1 x LED (grønn) |
Bredde | 12,5 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farge (Hus) | trafikkgrå B (RAL 7043) |
Husmateriale | PA |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand ved 1-kanals kobling (1oo3-struktur uten diagnostikk) | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Slag | 15g |
Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Merking | CE-samsvar |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | Se deratingkurve |
Innbygning | vertikal eller horisontal |
Artikkelnummer | 1272930 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDNA |
Produktnøkkel | DNA161 |
GTIN | 4063151463991 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 6 202 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 5,593 g |
Tolltariffnummer | 85371098 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | f8028487-9618-4303-80b1-9d6d37cebd60 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Opptil SIL 3 i henhold til IEC 61508, IEC 61511 og IEC 50156
Liten husbredde på kun 12,5 mm
Lang levetid med filtrering av styringstestimpulser
1 aktiveringskrets
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo