PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP
-
Koblingsrelé
2904665
Koblingsrelé for SIL 3 Low-Demand, kobler digitale utgangssignaler til periferien, en utgang, modul for bruk med F&G, testpulsfilter, bredde 17,5 mm, pluggbar push-in-klemme
Produktdetaljer
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Bruksrestriksjoner | |
CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
Produkttype | Koblingsrelé |
Produktserie | PSRmini |
Anvendelse | Sikker innkobling |
Low Demand | |
Ex | |
Monteringsplass | IP 54 |
Styring | Enkanals |
Reletype | Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Tider | |
Typ. tiltrekkingstid ved Us | 30 ms (ved styring over A1) |
Typisk løsetid | 30 ms (ved styring over A1) |
Gjenopprettingstid | 1 s |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,56 W |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
Merkestøtspenning/isolering | 6 kV / sikkert skille (med beskyttelsesimpedans) |
Forsyning | |
Betegnelse | A1/A2 (A1'/A2') |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Merke-styrematestrøm IS | typ. 65 mA |
Innkoblingsstrøm | ≤ 200 mA |
Filtertid | < 2 ms (Testimpulsbredde) |
≥ 100 ms (Testimpulsfrekvens) | |
Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse; Suppressordiode |
Forsyning | |
Betegnelse | 24V/A2 |
Diagnostikkforsyningsspenning UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
Inngangsstrøm på UD | typ. 15 mA (24V/A2; avhengig av belastningen M1 +100 mA) |
Innkoblingsstrøm på UD | 2,5 A (24V/A2; i 10 µs) |
Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse; Suppressordiode |
Digital: Testpunkter for Proof-Test (T1, T2, T3) | |
Antall innganger | 3 |
Innkoblingsstrøm | 200 mA (Innganger TP1, TP2 og TP3) |
Strømopptak | typ. 20 mA (Inngang TP1) |
typ. 18 mA (Inngang TP2) | |
typ. 35 mA (Inngang TP3) |
Relé: Aktiveringskrets (L-LO-NI-N / L'-LO'-NI'-N') | |
Beskrivelse av utgang | sikkerhetsrettede N/O-er |
Antall utganger | 1 (ikke forsinket) |
Kontaktutførelse | 1 aktiveringskrets |
Kontaktmaterial | AgNi, gullovertrekk |
Koblingsspenning | min. 15 V AC/DC (uten diagnose) |
min. 20 V AC/DC (med diagnose) | |
maks. 250 V AC | |
maks. 125 V DC | |
Koblingseffekt | min. 1,5 W |
Innkoblingsstrøm | min. 100 mA |
maks. 5 A | |
Maks. tillatt total ledningsmotstand | < 10 Ω (maks. linjemotstand ved kortslutning av lasten mellom LO og NI (eller LO' og NI')) |
Varig grensestrøm | 5 A |
Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
Diagnoseterskel | 20 Ω ... 18 kΩ (nedre/øvre) |
Levetid mekanisk | ca. 5x 107 koblingsforløp |
Signalisere: M1 | |
Beskrivelse av utgang | ikke sikkerhetsrelatert |
Antall utganger | 1 (digital) |
Spenning | 23 V DC |
Strøm | maks. 100 mA |
Kortslutningsbeskyttelse | nei |
Utgangssikring | 150 mA hurtig |
Tilkoblingsteknikk | |
pluggbar | ja |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Statusindikator | 1 x LED (grønn) |
Driftsspenningsindikator | 1 x LED (gul) |
Feilindikator | 1 x LED (rød) |
Bredde | 17,5 mm |
Høyde | 117,4 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farge (Hus) | gul (RAL 1018) |
Husmateriale | PA |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (15 % av total SIL) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 65 °C |
Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Slag | 15g |
Vibrasjoner (drift) | 2g |
ATEX | |
Merking | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Sertifikat | UL 22 ATEX 2912X |
IECEx | |
Merking | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Sertifikat | IECEx UL 22.0037X |
UL, USA / Canada | |
Merking | cULus |
Sertifikat | E140324 |
UL Ex, USA / Canada | |
Merking | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Sertifikat | E360692 |
CE | |
Merking | CE-samsvar |
Miljøsimuleringstest | |
Merking | G3 |
Sertifikat | ISA-S71.04 |
CCC / China-Ex | |
Merking | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Sertifikat | 2022122304115695 |
DNV | |
Merking | C, EMC2 |
Sertifikat | 11253-14 HH |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | Se deratingkurve |
Innbygning | vertikal eller horisontal |
Artikkelnummer | 2904665 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDNA |
Produktnøkkel | DNA182 |
Katalogside | Side 253 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356919920 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 221,2 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 212,4 g |
Tolltariffnummer | 85364900 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e290d4ea-d549-4e8a-a18e-568b46b2bf05 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Opptil SIL 3 etter IEC 61508
Enkel Proof Test i henhold til IEC 61508 ved hjelp av integrert signalkontakt
Installering i sone 2 godkjent
Kobler digitale utgangssignaler fra feilsikre styringer til perifert utstyr (ventiler osv.) for galvanisk skille og tilpasning av effekt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo