Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC - Koblingsrelé
2700588

Koblingsrelé for SIL 3 High- og Low-Demand-anvendelser, kobler digitale utgangssignaler til periferien, to aktiveringsstrømkretser, en digital signalutgang, Safe-State-Off-anvendelser, testpulsfilter, pluggbar skruklemme

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil SIL 3 etter IEC 61508
Tvangsførte kontakter i henhold til EN 50205
Enkel Proof Test i henhold til IEC 61508 ved hjelp av integrert signalkontakt
Godkjent for Class I, Zone 2-anvendelser
Liten husbredde på kun 12,5 mm
Manuelt overvåket og automatisk aktivering i en og samme enhet
Selvovervåking med intern låsing
Lang levetid med filtrering av styringstestimpulser
2 aktiveringsstrømkretser, 1 digital signalutgang
Kobler digitale utgangssignaler fra feilsikre styringer til perifert utstyr (ventiler osv.) for galvanisk skille og tilpasning av effekt
Korrosjonsbeskyttelse grunnet beskyttelseslakk av kretskortet