Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PRC 20/5-C1-FC-FS2,5 6-14 - Koblingspluggforbinder
1308661

Koblingspluggforbinder, Artikkelserie: PRC 20, farge: svart, poltall: 5, ledertverrsnitt min.: 0,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 2,5 mm2, merkespenning: 400 V, merkestrøm: 20 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 14 mm, Mulighet for innstilling av frigjøring: 1. med verktøy eller 2. manuelt, bruksområde: AC

Produktdetaljer









Dine fordeler

Mer plass på forsiden av apparatet takket være overføring av strøm opp til 20 A der plassen er begrenset
Duo-Unlock-låseteknologi sørger for bedre fleksibilitet ved installering og vedlikehold
Høye beskyttelsesgrader og slagsikkerhet sikrer funksjonen ved ekstreme miljøforhold
Enkel håndtering grunnet velutprøvd krympe- eller skrutilkoblingsteknikk
Mekanisk koding og fargekoding for rask og feilfri idriftsetting