M17-08PSC8A9004S
-
Koblingspluggforbinder
1550188
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Hva er fordelene med standardiserte pluggforbindere?
Leveringssikkerheten på grunn av global tilgjengelighet er betydelig høyere med standardiserte pluggforbindere enn med proprietære løsninger. Problemet med forsyningskjede med én kilde elimineres. Standardiseringen gir også retningslinjer for produkt... Se mer
Leveringssikkerheten på grunn av global tilgjengelighet er betydelig høyere med standardiserte pluggforbindere enn med proprietære løsninger. Problemet med forsyningskjede med én kilde elimineres. Standardiseringen gir også retningslinjer for produktenes mekaniske og elektriske ytelse og gir dermed produsenter og brukere ekstra sikkerhet.
Vis mindreHvilke bruksområder egner hybridpluggforbinderen M17 seg for?
M17 PRO-hybridpluggforbinderen er en 3-i-1-løsning for samtidig signal-, data- og effektoverføring i intelligent feltutstyr. Enten det gjelder lavspenningsmotorer, coboter, transportteknikk eller intralogistikk tilbyr M17 PRO HYBRID tilbyr fordelene ... Se mer
M17 PRO-hybridpluggforbinderen er en 3-i-1-løsning for samtidig signal-, data- og effektoverføring i intelligent feltutstyr. Enten det gjelder lavspenningsmotorer, coboter, transportteknikk eller intralogistikk tilbyr M17 PRO HYBRID tilbyr fordelene ved en kompakt tilkoblingsløsning kombinert med høy pakningstetthet av kontakter og strømoverføring på opptil 16 A.
Vis mindreHva er ONECLICK-hurtigkobling?
ONECLICK-hurtigkoblingen gir brukerne tredobbel tilbakemelding når pluggforbinderparet er sikkert låst under komponenttilkobling og systemkabling. Merkingene, den enkle «klikk»-lyden og den tydelige, merkbare følelsen sikrer at pluggforbinderne koble... Se mer
ONECLICK-hurtigkoblingen gir brukerne tredobbel tilbakemelding når pluggforbinderparet er sikkert låst under komponenttilkobling og systemkabling. Merkingene, den enkle «klikk»-lyden og den tydelige, merkbare følelsen sikrer at pluggforbinderne kobles vibrasjonssikkert i alle monteringsposisjoner.
Vis mindreHvilke husvarianter er tilgjengelige for M17 PRO HYBRID?
I tillegg til husformene som er kjent fra M17 PRO-serien er en ny flensstørrelse tilgjengelig for M17 PRO HYBRID. Den nye flensdimensjonen på 21,6 x 21,6 mm er tilgjengelig både for rette og vinklede, roterbare komponentplugger. Med en total bygghøyd... Se mer
I tillegg til husformene som er kjent fra M17 PRO-serien er en ny flensstørrelse tilgjengelig for M17 PRO HYBRID. Den nye flensdimensjonen på 21,6 x 21,6 mm er tilgjengelig både for rette og vinklede, roterbare komponentplugger. Med en total bygghøyde på bare 30 mm for de vinklede variantene er dette den mest kompakte løsningen for kabling på markedet.
Vis mindreHvor høy er strømledeevnen til M17 PRO-hybridpluggforbinderen, og hvilke protokoller støtter den?
M17 PRO-hybridpluggforbinderen har en strømledeevne på minst 14 A. Pluggforbinderen støtter Hiperface DSL-protokollen (~ 10 Mbit/s).... Se mer
M17 PRO-hybridpluggforbinderen har en strømledeevne på minst 14 A. Pluggforbinderen støtter Hiperface DSL-protokollen (~ 10 Mbit/s).
Vis mindreHvilke EMC-beskyttelsestiltak er integrert i M17 PRO HYBRID?
M17 PRO-hybridpluggforbinderen gir en enkel og pålitelig 360 graders skjermtilkobling.... Se mer
M17 PRO-hybridpluggforbinderen gir en enkel og pålitelig 360 graders skjermtilkobling.
Vis mindreHvorfor finnes det kontaktinnsatser i forskjellige farger?
Fargekodingen gjør at brukeren umiddelbart kan skille mellom 50 V- og 630 V-varianten. Ekstra kodestreker i plugghodet hindrer feilkobling under systemkablingen og gir ekstra sikkerhet.... Se mer
Fargekodingen gjør at brukeren umiddelbart kan skille mellom 50 V- og 630 V-varianten. Ekstra kodestreker i plugghodet hindrer feilkobling under systemkablingen og gir ekstra sikkerhet.
Vis mindre