E S6 A 120X120X100 - Koblingsboks
0899009

Koblingsboks, material: Spesialstål 316L / 1.4404, overflatemotstand: børstet, sølvfarget, 120 mm x 120 mm x 100 mm, lukketype: skrudd deksel, leveranseomfang - ATD: Festevinkel med monteringsskruer, Jordingsbolter M12 montert på utsiden, Installasjonsveiledning, Festevinkel med monteringsskruer

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Nyskapende produktsortiment med kabinetter i spesialstål som utgangspunkt for individuelle koblingsbokser
Ferdig utstyrte koblingsbokser reduserer monteringsarbeid og godkjennelsesprosesser
Flenseplater mulig på fire kabinettsider, inkludert pakningsbeskyttelse
Kabinettilpasninger i form av gjenge, hull og firkantåpninger under hensyntagen av standardiserte spesifikasjoner