PP 2,5/11 - Stikker
3211290

Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 11, poltall: 11, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, farge: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Med de selvkonfeksjonerbare Push-in-Technology-COMBI-pluggene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis