ZB 5,LGS:SYMBOLE +
-
Merkeremse
1050091:+
El-nr.:
1266440
El-nr.:
1266440
Merkeremse, merket på langs med symbol: +, hvit, for klemmebredde: 5,2 mm, monteringstype: feste
Produktdetaljer
Produkttype | Klemmemerker, merket |
Delingsmål | 5,2 mm |
Merking | |
Merking | + |
Monteringstype | feste |
Farge | hvit (RAL 9010) |
Material | PA |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Innholdsstoffer | silikon- og halogenfri |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestått |
Ripetest for fastsettelse av ripefasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2023 (med referanse) |
Anmodning | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestått |
Teiptest | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Metode | Kunstig bestråling med xenonbuelampe |
Temperatureksponering | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Resultat | Test bestått |
Metode | Test Bb |
Varighet | 96 h |
Testtemperatur | 120 °C |
Viskebestandighet for påskriften | |
Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultat | Test bestått |
Metode | Metode B |
Sykluser | 2 |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
Lagringsevne | 2 År |
Bredde | 5,15 mm |
Høyde | 10,5 mm |
Dybde | 4,20 mm |
Delingsmål | 5,2 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltbredde | 5,15 mm |
Tekstfelthøyde | 10,50 mm |
Viskebestandighet | DIN 30646 |
DIN VDE 0611 |
Artikkelnummer | 1050091:+ |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBG2 |
Produktnøkkel | BG2122 |
GTIN | 4017918510480 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1,33 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1,066 g |
Tolltariffnummer | 49119900 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo