UM1-TM (8X10) OG
-
Merke for klemmer
0833056
Merker for merking av klemmer fra Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 14 deler, uten merking, merkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, oransje farge
Produktdetaljer
| Delingsmål | 8 mm |
| Merking | |
| Antall enkeltskilt | 14 |
| Antall enkeltskilt pr. linje | 7 |
| Antall merkestrimler | 2 |
| Sportype | høy |
| Bredde | 7,35 mm |
| Høyde | 9,99 mm |
| Dybde | 3,08 mm |
| Delingsmål | 8 mm |
| Lengde | 10 mm |
| RoHS-samsvar | ja |
| Farge | oransje (RAL 2003) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
| Material basiselement | PC |
| Innholdsstoffer | silikon-, halogen- og kadmiumfri |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestått |
| UV-fasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Viskebestandighet for påskriften | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
| Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
| Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
| Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat | Test bestått |
| Klima | AHT 1,0 S |
| Sykluser | 2 |
| Salttåketest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat | Test bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 120 °C |
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | sneppe på |
| Artikkelnummer | 0833056 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBG2 |
| Produktnøkkel | BG211C |
| GTIN | 4046356984980 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1,79 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1,79 g |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| Opprinnelsesland | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
BLUEMARK ID - Skrivere 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Skrivere 1002329
-
BLUEMARK CLED - Skrivere 5147999
-
THERMOMARK PRIME - Termotrykk 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Termotrykk 1085267
-
THERMOMARK CARD - Termotrykk 5146464
-
BLUEMARK MAG UM-TM - Magasin 0803335
-
TMP-UM-MAG1 - Magasin 0831200
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Fargebånd 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Fargebånd 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Fargebåndkassett 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Fargepatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Fargepatron 5147421
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo