EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA - Kjøretøyladeplugg-testadapter
1410506

CHARX connect, CCS type 2, Kjøretøyladeplugg-testadapter, 125 A permanent, 850 V DC, 20 A , 250 V AC, Tilbehør, Enkeltledere, lengde: 2 m, For- og bakveggmontering, som testadapter for ladestasjonstester, IEC 62196-3

Produktdetaljer







Kompatible produkter