EV-T2M3S-E-LOCK24V - Lås
1622317

CHARX connect modular, Type 2, GB/T, Lås, Tilbehør, Enkeltledere koblet til på én side, lengde: 0,5 m, låseaktuator: 24 V, 4-polet, med enkeltledere, uten holder, for låsing av CHARX connect modular infrastrukturladekontakter i tilkoblet tilstand, IEC 61851-1

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Integrert låsing under lading
Manuell nødfrigivelse av låseaktuator
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Enhetlig, plassbesparende monteringsplass