Kjøretøyladekontakt for lading med vekselstrøm (AC), kompatibel med type GB AC-kjøretøyladeplugger (EVSE), installeres i el-kjøretøyer (EV).
CHARX GBHCI12-1AC32-2,0M1
-
Kjøretøyladekontakt
1271832
CHARX connect universal, AC GB/T, Kjøretøyladekontakt, 32 A , 250 V AC, Enkeltledere, lengde: 2 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, For- og bakveggmontering, M6, hus: svart, for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC), GB/T 20234.2-2015
Produktdetaljer
Produkttype | Kjøretøyladekontakt |
Produktserie | CHARX connect universal |
Anvendelse | for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC) |
installeres i el-kjøretøyer (EV) | |
Ladestandard | AC GB/T |
Lademodus | Mode 2, 3 |
Kundevarianter | På forespørsel |
Type signaloverføring | Pulsbreddemodulasjon med modulert Powerline-kommunikasjon i henhold til ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Merknad til tilkoblingstype | Krympetilkobling, ikke delbar |
Koding | 1 kΩ (mellom PE og CC1) |
Temperaturovervåking | AC-kontakter: PTC-kjede (DIN EN 60738-1) |
Ladeeffekt og -strøm (Vekselstrømslading (1-faset)) | |
Type ladestrøm | AC 1-faset |
Ladestrøm | 32 A AC (1-faset) |
Ladeeffekt | 8 kW |
Poltilordning (Leistungskontakte) | |
Antall | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Merkespenning | 250 V AC |
Merkestrøm | 32 A AC |
Poltilordning (Signalkontakte) | |
Antall | 2 (CP, CC) |
Merkespenning | 30 V AC |
Merkestrøm | 2 A |
Låseaktuator | |
Låseaktuator | 12 V, 4-polet |
Vilkårlig posisjon | |
Mulig spenningsforsyningsområde på motoren | 9 V ... 16 V |
Maksimal spenning for registrering av koblingen | 12 V |
Typisk motorstrøm ved koblingen | 0,25 A |
Motorens sperrestrøm | maks. 1,5 A |
Maks.holdetid med sperrestrøm | 1 s |
Anbefalt tilpasningstid | 600 ms |
Pausetid etter en inn- eller utkjøringsvei | 3 s |
Levetid pluggsykluser | > 10000 lastsykluser |
Gjenkjenning av låsekobling | tilgjengelig |
Mekanisk nødfrigjøring | tilgjengelig |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatursensorsystem (PTC-kjede) | |
Sensortype | PTC-kjede |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 60738-1 |
Festepunkt | Sensor på AC-kontaktene |
Måleområde_Motstand | 790 Ω ... 1420 Ω |
Motstand | maks. 1280 Ω ±5 K |
Anbefalt målestrøm | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
Omgivelsestemperatur | -40 °C ... 130 °C (Drift) |
Kjøretøyladekontakt | |
Bredde | 93 mm |
Høyde | 93 mm |
Dybde | 136,3 mm |
Hulldimensjoner | |
Bredde | 73 mm |
Høyde | 73 mm |
Dybde | 73 mm |
Farge (Hus) | svart (9005) |
Farge (Plugghode) | svart (9005) |
Material (Hus) | Kunststoff |
Material (Kontaktoverflate) | Sølv |
Ledningslengde | 2 m |
Ledningstype | Enkeltledere |
Enkeltledere AC | |
Ledningslengde | 2 m |
Ledningsoppbygging | 3 x 6 mm² |
Enkeltleder, material | Silikon |
Enkeltleder, farge | OG |
Ytterdiameter kabel | 13,80 mm ±0,3 mm |
Ledningsmotstand: | ≤ 3,2 Ω/km |
Enkeltleder jordledning | |
Ledningslengde | 2 m |
Enkeltledere låseaktuator | |
Ledningslengde | 1 m |
Ledningsoppbygging | 4 x 0,5 mm² |
Enkeltleder, material | PVC |
Enkeltleder, farge | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Ytterdiameter kabel | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmotstand: | ≤ 37,1 Ω/m |
Enkeltledere temperatursensorsystem PTC | |
Ledningslengde | 1 m |
Ledningsoppbygging | 5 x 0,5 mm² |
Enkeltleder, farge | BN/GY |
BN/YE/GN | |
Ytterdiameter kabel | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmotstand: | ≤ 37,1 Ω/m |
Enkeltledere kommunikasjon | |
Ledningslengde | 1 m |
Ledningsoppbygging | 2 x 0,5 mm² |
Enkeltleder, material | PVC |
Enkeltleder, farge | BK |
WH | |
Ytterdiameter kabel | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmotstand: | ≤ 37,1 Ω/m |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | > 10000 |
Innkoblingskraft | < 100 N |
Trekkraft | < 100 N |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Kjøretøyladekontakt) | IP55 (plugget, beskyttelsesgraden i driftsklar, plugget tilstand er kun gitt når begge pluggelementer er originalprodukter fra Phoenix Contact eller tilsvarende standardiserte produkter) |
IP67 (Innvendig område kjøretøyladekontakt) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Høydenivå | 4000 m (over havet) |
Standarder | |
Standarder/bestemmelser | GB/T 20234.2-2015 |
Monteringstype | For- og bakveggmontering (Fronthelling 0 ° til 90 ° mulig) |
Diameter festehull | 6,70 mm (ø) |
Festeskruer | M6 |
Skruer som inngår i leveransen | ingen |
Artikkelnummer | 1271832 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BXWA |
Produktnøkkel | XWCAIF |
GTIN | 4063151463908 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 500 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 500 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (C.I. Direct Red 28) (CAS-nr.: 573-58-0) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 9e6e0b7b-f5cd-49c3-a6b1-f9beead02138 |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo